Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,076 € - 0,1614 € Richiedi il lead time qui
15.5 mm
5/8-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,076 € - 0,1618 € 40400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
M16
Giallo
16.5 mm
Metrico
1
0,0906 € - 0,2043 € 466600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
7/8-14 in
Blu
16.5 mm
JIC
1
0,0936 € - 0,2111 € 19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1" x 14
Blu
16.5 mm
Filettatura UNF
1
0,092 € - 0,1992 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
13/16-16 in
Blu
14.2 mm
JIC
1
0,1226 € - 0,3509 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
0,0725 € - 0,1567 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,1883 € - 0,4074 € 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
1-5/8-12
Naturale
21.0 mm
JIC
2
0,0701 € - 0,1451 € 63450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
7/8-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,0848 € - 0,1748 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,0841 € - 0,1909 € 21590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M20
Giallo
20.0 mm
Metrico
1
0,1036 € - 0,2204 € 42494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
3/4-19 in
Giallo
23.8 mm
GAS
1
0,0814 € - 0,1745 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
M18
Giallo
18.0 mm
Metrico
1
0,0855 € - 0,1814 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
1/2-19 in
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,0566 € - 0,1189 € 10370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M12
Giallo
12.0 mm
Metrico
1
0,0873 € - 0,1986 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M22
Giallo
22.0 mm
Metrico
1
0,0669 € - 0,0933 € Richiedi il lead time qui
9.8 mm
Non Threaded
Nero
11.1 mm
Non filettato
1
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 15.5 mm LDPE Blu

10070574

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-18 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 16.0 mm LDPE Giallo

10068298

Fascia di prezzo
0,1618 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
40400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 22.0 mm LDPE Blu

10071823

Fascia di prezzo
0,2043 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
466600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 25.0 mm LDPE Blu

10091340

Fascia di prezzo
0,2111 € - 0,0936 €

Livelli di giacenza
19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1" x 14
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 20.4 mm LDPE Blu

10091333

Fascia di prezzo
0,1992 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 29.8 mm LDPE Blu

10091364

Fascia di prezzo
0,3509 € - 0,1226 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 14.0 mm LDPE Blu

10092125

Fascia di prezzo
0,1567 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 41.02 mm LDPE Naturale

10177488

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 22.17 mm LDPE Naturale

10177365

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
63450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 26.75 mm LDPE Naturale

10177402

Fascia di prezzo
0,1748 € - 0,0848 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 20.0 mm LDPE Giallo

10072486

Fascia di prezzo
0,1909 € - 0,0841 €

Livelli di giacenza
21590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 26.3 mm LDPE Giallo

10071816

Fascia di prezzo
0,2204 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
42494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo 18.0 mm LDPE Giallo

10072479

Fascia di prezzo
0,1745 € - 0,0814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 21.2 mm LDPE Giallo

10070338

Fascia di prezzo
0,1814 € - 0,0855 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo 12.0 mm LDPE Giallo

10072455

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
10370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 22.0 mm LDPE Giallo

10069820

Fascia di prezzo
0,1986 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 9.8 mm 4.3 mm LDPE Nero

10325186

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità