Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,1883 € - 0,4074 € 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
1-5/8-12
Naturale
21.0 mm
JIC
2
0,0701 € - 0,1451 € 63450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
7/8-14
Naturale
16.5 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € 5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3/16-12
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,1141 € - 0,2474 € 88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12
Blu
19.1 mm
JIC
2
0,0997 € - 0,2168 € 4497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.1 mm
1-5/16-12 in
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,0848 € - 0,1748 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
1-1/16-12 in
Naturale
19.1 mm
JIC
2
0,0515 € - 0,0515 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.6 mm
Naturale
14.5 mm
1
0,3951 € - 0,8179 € 10160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.4 mm
2 in
Blu
22.6 mm
NPT
2
0,0801 € - 0,1118 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
Naturale
14.7 mm
1
0,2223 € - 0,4078 € Richiedi il lead time qui
33.4 mm
Naturale
22.8 mm
1
0,1614 € - 0,2237 € 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.1 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,0677 € - 0,0944 € 1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.1 mm
Naturale
13.4 mm
1
0,1614 € - 0,2237 € 6627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,0371 € - 0,2551 € Richiedi il lead time qui
26.2 mm
1/4 in
Blu
12.5 mm
NPT
2
0,1094 € - 0,2254 € 113925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.2 mm
1 in
Blu
19.9 mm
NPT
2
0,0873 € - 0,1986 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M22
Giallo
22.0 mm
Metrico
1
0,0669 € - 0,0933 € Richiedi il lead time qui
9.8 mm
Non Threaded
Nero
11.1 mm
Non filettato
1
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 41.02 mm LDPE Naturale

10177488

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 22.17 mm LDPE Naturale

10177365

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,0701 €

Livelli di giacenza
63450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 29.77 mm LDPE Blu

10177419

Fascia di prezzo
0,2006 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 36.37 mm LDPE Blu

10177457

Fascia di prezzo
0,2474 € - 0,1141 €

Livelli di giacenza
88200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 33.07 mm LDPE Naturale

10177440

Fascia di prezzo
0,2168 € - 0,0997 €

Livelli di giacenza
4497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 26.75 mm LDPE Naturale

10177402

Fascia di prezzo
0,1748 € - 0,0848 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 17.6 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10325216

Fascia di prezzo
0,0515 € - 0,0515 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 59.41 mm LDPE Blu

10178553

Fascia di prezzo
0,8179 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
10160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturale

10325209

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10325247

Fascia di prezzo
0,4078 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325223

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 13.1 mm 13.4 mm LDPE Naturale

10325193

Fascia di prezzo
0,0944 € - 0,0677 €

Livelli di giacenza
1359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325230

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
6627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 13.49 mm LDPE Blu

10178522

Fascia di prezzo
0,2551 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 33.15 mm LDPE Blu

10178546

Fascia di prezzo
0,2254 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
113925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 22.0 mm LDPE Giallo

10069820

Fascia di prezzo
0,1986 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 9.8 mm 4.3 mm LDPE Nero

10325186

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Non Threaded
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità