Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,0684 € - 0,1412 € 58200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
3/4 in
Blu
16.0 mm
NPT
2
0,2351 € - 0,5145 € 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.9 mm
1-1/2 in
Blu
21.6 mm
NPT
2
0,068 € - 0,0952 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18
Naturale
12.1 mm
JIC
2
0,068 € - 0,0952 € 46150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9/16-18 in
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,058 € - 0,1195 € Richiedi il lead time qui
17.2 mm
11/16-16
Blu
12.1 mm
JIC
2
0,3951 € - 0,8179 € 8960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
59.4 mm
2 in
Blu
22.6 mm
NPT
2
0,0583 € - 0,1264 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
3/4-16
Naturale
14.2 mm
JIC
2
0,0583 € - 0,1264 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
3/4-16 in
Blu
14.2 mm
JIC
2
0,1614 € - 0,2237 € 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.1 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,0801 € - 0,1118 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.8 mm
Naturale
14.7 mm
1
0,2223 € - 0,4078 € Richiedi il lead time qui
33.4 mm
Naturale
22.8 mm
1
0,1614 € - 0,2237 € 13627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
Naturale
14.9 mm
1
0,0779 € - 0,1677 € 130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.1 mm
11/16-16 in
Blu
12.1 mm
JIC
1
0,06 € - 0,1293 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
M14
Giallo
14.1 mm
Metrico
1
0,0654 € - 0,1397 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
1/4-19 in
Giallo
11.0 mm
GAS
1
0,1557 € - 0,3331 € 234280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
#1-11 in
Giallo
18.0 mm
GAS
1
0,0954 € - 0,2049 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
5/8-19 in
Giallo
18.5 mm
GAS
1
0,1148 € - 0,2456 € 38151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
1-1/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
0,0831 € - 0,1772 € Richiedi il lead time qui
18.8 mm
3/4” x 16
Blu
14.2 mm
Filettatura UNF
1
0,1543 € - 0,3479 € 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-7/16-12 in
Blu
19.0 mm
JIC
1
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 26.24 mm LDPE Blu

10178560

Fascia di prezzo
0,1412 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
58200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 47.85 mm LDPE Blu

10178492

Fascia di prezzo
0,5145 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Naturale

10177624

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Blu

10177617

Fascia di prezzo
0,0952 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
46150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16-18 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo 17.15 mm LDPE Blu

10177631

Fascia di prezzo
0,1195 € - 0,058 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    SAE
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura NPT 59.41 mm LDPE Blu

10178553

Fascia di prezzo
0,8179 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
8960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 in
  • Filettatura standard
    NPT
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 18.8 mm LDPE Naturale

10177662

Fascia di prezzo
0,1264 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-16
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 18.8 mm LDPE Blu

10177655

Fascia di prezzo
0,1264 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-16 in
  • Filettatura standard
    SAE
  • Filettatura standard
    JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 21.1 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325223

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 16.8 mm 14.7 mm LDPE Naturale

10325209

Fascia di prezzo
0,1118 € - 0,0801 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 33.4 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10325247

Fascia di prezzo
0,4078 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    33.4 mm
  • h
    22.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo 21.5 mm 14.9 mm LDPE Naturale

10325230

Fascia di prezzo
0,2237 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
13627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 17.1 mm LDPE Blu

10091326

Fascia di prezzo
0,1677 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.1 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16-16 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 14.0 mm LDPE Giallo

10072462

Fascia di prezzo
0,1293 € - 0,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    14.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    M14
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 13.0 mm LDPE Giallo

10070598

Fascia di prezzo
0,1397 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4-19 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 34.0 mm LDPE Giallo

10084748

Fascia di prezzo
0,3331 € - 0,1557 €

Livelli di giacenza
234280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    #1-11 in
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    GAS
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 23.0 mm LDPE Giallo

10084724

Fascia di prezzo
0,2049 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-19 in
  • Filettatura standard
    GAS
  • Filettatura standard
    BSP
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 26.7 mm LDPE Blu

10073018

Fascia di prezzo
0,2456 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
38151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
  • Filettatura standard
    JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 18.8 mm LDPE Blu

10070581

Fascia di prezzo
0,1772 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4” x 16
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 36.4 mm LDPE Blu

10091371

Fascia di prezzo
0,3479 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/16-12 in
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    JIC