Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0706 € - 0,1519 € | 27700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0779 € - 0,1677 € | 130695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1543 € - 0,3479 € | 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0831 € - 0,1772 € | Richiedi il lead time qui |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4” x 16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,1148 € - 0,2456 € | 38151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.051 in
26.7 mm
|
1-1/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1226 € - 0,3509 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,1614 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 10084731 | 0,1276 € - 0,2881 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Giallo
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 0,1557 € - 0,3331 € | 234280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.339 in
34.0 mm
|
#1-11 in
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,1618 € | 40400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Giallo
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0906 € - 0,2043 € | 466600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,092 € - 0,1992 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0841 € - 0,1909 € | 21590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Giallo
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrico
|
1
|
||
| 0,0936 € - 0,2111 € | 19600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0725 € - 0,1567 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Blu
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,1225 € - 0,3212 € | Richiedi il lead time qui |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blu
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
| 0,0701 € - 0,1451 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
Blu
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0779 € - 0,1457 € | Richiedi il lead time qui |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3413 € - 0,7703 € | 283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,0701 € - 0,1451 € | 63450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Naturale
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare