Menu Ricerca

Cappucci con linguetta a strappo

Disponibile

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
77 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura Colore h Filettatura standard Tipo Acquista
0,0852 € - 0,1938 € 66000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
M22
Giallo
22.0 mm
Filettatura Metrica
A spingere
0,0552 € - 0,116 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M12
Giallo
12.0 mm
Filettatura Metrica
A spingere
0,0794 € - 0,1703 € 14283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
M18
Giallo
18.0 mm
Filettatura Metrica
A spingere
0,0834 € - 0,177 € 6596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
1/2-14
Giallo
15.0 mm
Filetti gas
A spingere
10084731 0,1245 € - 0,2811 € 2327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
7/8-14
Giallo
25.0 mm
Filetti gas
A spingere
0,0811 € - 0,1729 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
3/4” x 16
Blu
14.2 mm
Filettatura UNF
A spingere
0,082 € - 0,1862 € 2984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
M20
Giallo
20.0 mm
Filettatura Metrica
A spingere
0,1196 € - 0,3424 € 8092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
1-3⁄16" x 12
Blu
19.0 mm
Filettatura UNF
A spingere
0,0742 € - 0,1578 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
M16
Giallo
16.5 mm
Filettatura Metrica
A spingere
0,0913 € - 0,206 € 23930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1" x 14
Blu
16.5 mm
Filettatura UNF
A spingere
0,1837 € - 0,3975 € 2465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
1-5/8-12
Naturale
21.0 mm
Filettatura UNF
2
0,1195 € - 0,3133 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.1 mm
15⁄16” x 12
Blu
19.0 mm
Filettatura UNF
A spingere
0,0707 € - 0,1529 € 3945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
9⁄16” x 18
Blu
12.1 mm
Filettatura UNF
A spingere
0,4117 € - 0,8531 € 11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.5 mm
1-7/8-12
Naturale
24.1 mm
Filettatura UNF
2
0,0684 € - 0,1416 € Richiedi il lead time qui
22.2 mm
7/8-14
Blu
16.5 mm
Filettatura UNF
2
0,0385 € - 0,0797 € 16448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
3/8-24
Naturale
11.1 mm
Filettatura UNF
2
0,112 € - 0,2396 € 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
11⁄16" x 12
Blu
19.0 mm
Filettatura UNF
A spingere
0,0742 € - 0,1575 € 21124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.5 mm
5/8” x 18
Blu
12.1 mm
Filettatura UNF
A spingere
0,0827 € - 0,1706 € 2595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.8 mm
1-1/16-12
Naturale
19.1 mm
Filettatura UNF
2
0,0931 € - 0,1999 € 12073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
5/8-14
Giallo
18.5 mm
Filetti gas
A spingere
  • di 4
Cappuccio con linguetta a strappo 22.0 mm LDPE Giallo

10069820

Fascia di prezzo
0,1938 € - 0,0852 €

Livelli di giacenza
66000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M22
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 12.0 mm LDPE Giallo

10072455

Fascia di prezzo
0,116 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo 18.0 mm LDPE Giallo

10072479

Fascia di prezzo
0,1703 € - 0,0794 €

Livelli di giacenza
14283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 21.2 mm LDPE Giallo

10070338

Fascia di prezzo
0,177 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
6596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-14
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 29.5 mm LDPE Giallo

10084731

Fascia di prezzo
0,2811 € - 0,1245 €

Livelli di giacenza
2327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 18.8 mm LDPE Blu

10070581

Fascia di prezzo
0,1729 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4” x 16
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 20.0 mm LDPE Giallo

10072486

Fascia di prezzo
0,1862 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
2984 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 29.8 mm LDPE Blu

10091364

Fascia di prezzo
0,3424 € - 0,1196 €

Livelli di giacenza
8092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-3⁄16" x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 16.5 mm LDPE Giallo

10068298

Fascia di prezzo
0,1578 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.5 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 25.0 mm LDPE Blu

10091340

Fascia di prezzo
0,206 € - 0,0913 €

Livelli di giacenza
23930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1" x 14
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 41.0 mm LDPE Naturale

10177488

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
2465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/8-12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 33.1 mm LDPE Blu

10092132

Fascia di prezzo
0,3133 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    15⁄16” x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 14.0 mm LDPE Blu

10092125

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
3945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    9⁄16” x 18
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 47.5 mm LDPE Naturale

10177525

Fascia di prezzo
0,8531 € - 0,4117 €

Livelli di giacenza
11200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-7/8-12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo 22.2 mm LDPE Blu

10177358

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,0684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8-14
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 9.3 mm LDPE Naturale

10177549

Fascia di prezzo
0,0797 € - 0,0385 €

Livelli di giacenza
16448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 26.7 mm LDPE Blu

10073018

Fascia di prezzo
0,2396 € - 0,112 €

Livelli di giacenza
151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    11⁄16" x 12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
Cappuccio con linguetta a strappo Filettatura UNF, Filettatura JIC 15.5 mm LDPE Blu

10070574

Fascia di prezzo
0,1575 € - 0,0742 €

Livelli di giacenza
21124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.5 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8” x 18
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo 26.8 mm LDPE Naturale

10177402

Fascia di prezzo
0,1706 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
2595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12
  • Filettatura standard
    Filettatura JIC
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio con linguetta a strappo Filettature BSP, Filetti gas 23.0 mm LDPE Giallo

10084724

Fascia di prezzo
0,1999 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
12073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8-14
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filetti gas