Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo Essentra | Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | Colore | h | Filettatura standard | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1575 € - 0,2183 € | 57877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
|
Naturale
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,1837 € - 0,3772 € | 39898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4
|
Blu
|
0.839 in
21.3 mm
|
Filettatura NPT
|
2
|
||
0,1575 € - 0,2183 € | 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.831 in
21.1 mm
|
|
Naturale
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
0,2169 € - 0,3979 € | Richiedi il lead time qui |
1.315 in
33.4 mm
|
|
Naturale
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
1
|
||
0,0552 € - 0,116 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0794 € - 0,1703 € | 22283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Giallo
|
0.709 in
18.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
1
|
||
0,0834 € - 0,177 € | 14596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Filetti gas
|
1
|
||
0,2293 € - 0,502 € | 18079 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2
|
Blu
|
0.85 in
21.6 mm
|
Filettatura NPT
|
2
|
||
0,1023 € - 0,2115 € | 61600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0502 € - 0,0502 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.693 in
17.6 mm
|
|
Naturale
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
0,0899 € - 0,1665 € | 26318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,4117 € - 0,8531 € | Richiedi il lead time qui |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12
|
Blu
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0635 € - 0,1378 € | 5790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Blu
|
0.559 in
14.2 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0411 € - 0,0853 € | 80922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Naturale
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,1057 € - 0,1958 € | Richiedi il lead time qui |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Blu
|
0.752 in
19.1 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,0431 € - 0,0882 € | 1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8
|
Blu
|
0.492 in
12.5 mm
|
Filettatura NPT
|
2
|
||
0,0509 € - 0,1047 € | 7855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
Blu
|
0.461 in
11.7 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,2749 € - 0,5658 € | 24099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Naturale
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
0,333 € - 0,7515 € | 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura UNF
|
1
|
||
0,1916 € - 0,2683 € | 5947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Blu
|
0.827 in
21.0 mm
|
Filettatura UNF
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare