I cappucci con linguetta strappabile offrono una soluzione a innesto rapido e rilascio rapido grazie al loro design. Proteggono efficacemente le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminazione. Adatto per varie applicazioni, inclusi tubi e condotte idrauliche, raccordi idraulici e protezione generale delle estremità dei tubi. Sono adatti per diverse applicazioni, tra cui tubi e tubazioni idrauliche, raccordi idraulici e protezione generale delle estremità dei tubi.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTLSPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | h | d | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0431 € - 0,067 € | Richiedi il lead time qui |
1/2" x 14
|
0.591 in
15 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
GAS
|
||
| 0,0425 € - 0,0662 € | Richiedi il lead time qui |
9/16" x 18
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0371 € - 0,0578 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0431 € - 0,067 € | Richiedi il lead time qui |
M18
|
|
|
Metrico
|
||
| 0,0353 € - 0,055 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
Metrico
|
||
| 0,0385 € - 0,0599 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
Metrico
|
||
| 0,048 € - 0,0747 € | Richiedi il lead time qui |
M22
|
|
|
Metrico
|
||
| 0,0712 € - 0,1109 € | Richiedi il lead time qui |
3/4" x 14
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0449 € - 0,0698 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
Metrico
|
||
| 0,0247 € - 0,0384 € | Richiedi il lead time qui |
3/8" x 19
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0924 € - 0,1437 € | Richiedi il lead time qui |
1" x 11
|
|
|
GAS
|
||
| 0,0239 € - 0,0373 € | Richiedi il lead time qui |
1/4" x 19
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,0434 € - 0,0676 € | Richiedi il lead time qui |
11/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,048 € - 0,0747 € | Richiedi il lead time qui |
13/16" x 16
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,064 € - 0,0996 € | Richiedi il lead time qui |
1" x 14
|
|
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0246 € - 0,0383 € | Richiedi il lead time qui |
7/16" x 20
|
|
|
UNF/JIC
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare