Menu Ricerca

Cappuccio appendibile rotondo 22.2 mm (ID) PVC Nero

This cap is also referred as a hanger cap. Made of black Flexible PVC, this part has an attractive finish with a convenient pierced end for hanging. Flexile for easy fixing on tube of 22.2 mm diameter.
Codice articolo Essentra :

10155509

Codice articolo precedente:

HCWA-0222-030

1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 3,2716 €
1000 - 1999 1,7137 €
2000 + 1,0792 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

327,16 €

100 x 3,2716 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
h 30.0 mm
d 22.2 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Prezzo/pezzo IVA inclusa 3.3221 GBP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci