Menu Ricerca

Cappuccio a rimozione rapida 1 in ISO B TPE Blu

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 1" in Blue
Codice articolo Essentra :

10293645

Codice articolo precedente:

499765

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 1,4476 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

217,14 €

150 x 1,4476 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 44.0 mm
d1 40.5 mm
Dimensioni filettatura 1 in
Filettatura standard ISO B
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci