Menu Ricerca

Cappuccio a rimozione rapida 1/2 ISO A TPE Blu

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1/2" in Blue
Codice articolo Essentra :

10293577

Codice articolo precedente:

499758

479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 0,8388 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

125,82 €

150 x 0,8388 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 28.0 mm
d1 23.6 mm
Dimensioni filettatura 1/2
Filettatura standard ISO A
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci