Menu Ricerca

Cappuccio a rimozione rapida 3/8 ISO B TPE Verde

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/8" in Green
Codice articolo Essentra :

10293515

Codice articolo precedente:

499752

1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 23.0 mm
d1 20.0 mm
Dimensioni filettatura 3/8
Filettatura standard ISO B
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci