Menu Ricerca

Cappuccio a rimozione rapida 3/4 ISO B TPE Giallo

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/4" in Yellow
Codice articolo Essentra :

10293430

Codice articolo precedente:

499744

135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 1,1399 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

170,99 €

150 x 1,1399 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 37.0 mm
d1 32.7 mm
Dimensioni filettatura 3/4
Filettatura standard ISO B
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci