Menu Ricerca

Cappuccio a rimozione rapida 3/8 ISO B TPE Giallo

Quick Release Cap for ISO B serie, for quick release coupling 3/8" in Yellow
Codice articolo Essentra :

10293416

Codice articolo precedente:

499742

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 0,7884 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

118,26 €

150 x 0,7884 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 23.0 mm
d1 20.0 mm
Dimensioni filettatura 3/8
Filettatura standard ISO B
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci