Menu Ricerca

Cappuccio a rimozione rapida 3/4 in ISO A TPE Rosso

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 3/4" in Red
Codice articolo Essentra :

10288146

Codice articolo precedente:

498799

400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 + 1,1684 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

175,26 €

150 x 1,1684 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d2 35.0 mm
d1 30.7 mm
Dimensioni filettatura 3/4 in
Filettatura standard ISO A
Materiale (nome esteso) TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci