Menu Ricerca

Canalina per cavi

Disponibile

La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.

Codice Serie: SR1734

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Materiale Diametro interno Diametro minimo tubo compatibile Diametro esterno Acquista
17,8193 € - 30,1859 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
PA
15.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
24,0349 € - 40,7151 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Nero
PA
15.0 mm
20.0 mm
23.0 mm
5,569 € - 6,2015 € 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.0 mm
Nero
PA
15.2 mm
21.0 mm
23.0 mm
19,2422 € - 23,2831 € 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nero
PA
20.2 mm
25.0 mm
28.0 mm
11,214 € - 13,5689 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
Nero
PA
15.2 mm
20.0 mm
23.0 mm
6,4903 € - 7,2053 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
52.0 mm
Nero
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
13,3519 € - 28,8765 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
Nero
PA
20.0 mm
25.0 mm
28.0 mm
244,8163 € - 257,6907 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
Nero
PA
16.7 mm
21.2 mm
475,828 € - 475,828 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
16.7 mm
21.2 mm
584,7416 € - 584,7416 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
22.8 mm
28.5 mm
1,5829 € - 2,1939 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,6238 € - 5,1237 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,3784 € - 1,4355 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
LDPE
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
1,5829 € - 2,1939 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,8698 € - 4,9809 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
0,6727 € - 1,1061 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,1885 € - 1,238 € Richiedi il lead time qui
100.0 m
Nero
LDPE
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
235,0131 € - 245,6287 € Richiedi il lead time qui
10.0 m
Acciaio
Acciaio
28.1 mm
32.0 mm
392,1105 € - 392,1105 € Richiedi il lead time qui
10.0 m
Nero
Acciaio
28.1 mm
32.0 mm
316,9828 € - 316,9828 € Richiedi il lead time qui
25.0 m
Nero
PA
22.8 mm
28.5 mm
  • di 3
Canalina per cavi Raccordo a gomito a 90° M21 Nero PA

10276884

Fascia di prezzo
30,1859 € - 17,8193 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    21.0 mm
  • Diametro interno
    15.0 mm
Canalina per cavi Raccordo a gomito a 90° M20 Nero PA

10276846

Fascia di prezzo
40,7151 € - 24,0349 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    20.0 mm
  • Diametro interno
    15.0 mm
Tubo M21 Diritto PA Nero

10276877

Fascia di prezzo
6,2015 € - 5,569 €

Livelli di giacenza
113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    21.0 mm
  • Diametro interno
    15.2 mm
Tubo M28 Diritto PA Nero

10435250

Fascia di prezzo
23,2831 € - 19,2422 €

Livelli di giacenza
1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    25.0 mm
  • Diametro interno
    20.2 mm
Tubo M20 Diritto PA Nero

10276839

Fascia di prezzo
13,5689 € - 11,214 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    20.0 mm
  • Diametro interno
    15.2 mm
Tubo M25 Diritto PA Nero

10276907

Fascia di prezzo
7,2053 € - 6,4903 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    25.0 mm
  • Diametro interno
    20.0 mm
Canalina per cavi Raccordo a gomito a 90° M25 Nero PA

10276914

Fascia di prezzo
28,8765 € - 13,3519 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    25.0 mm
  • Diametro interno
    20.0 mm
Nylon Conduit PA Nero 25.0 m

10276853

Fascia di prezzo
257,6907 € - 244,8163 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Nero 50.0 m

10276860

Fascia di prezzo
475,828 € - 475,828 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Nero 50.0 m

10276921

Fascia di prezzo
584,7416 € - 584,7416 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Nero 100.0 m

10153604

Fascia di prezzo
2,1939 € - 1,5829 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Nero 50.0 m

10153642

Fascia di prezzo
5,1237 € - 4,6238 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    24.0 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10311264

Fascia di prezzo
1,4355 € - 1,3784 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    8.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 100.0 m

10153451

Fascia di prezzo
2,1939 € - 1,5829 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 50.0 m

10153499

Fascia di prezzo
4,9809 € - 4,8698 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 100.0 m

10153536

Fascia di prezzo
1,1061 € - 0,6727 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    5.1 mm
CT-4.5 Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10629710

Fascia di prezzo
1,238 € - 1,1885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale
    LDPE
  • Diametro minimo tubo compatibile
    5.1 mm
Galvanised Steel Conduit Acciaio Acciaio 10.0 m

10276716

Fascia di prezzo
245,6287 € - 235,0131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Acciaio
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio galvanizzato
  • Materiale
    Acciaio
  • Diametro interno
    28.1 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acciaio Nero 10.0 m

10276792

Fascia di prezzo
392,1105 € - 392,1105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio galvanizzato
  • Materiale
    Acciaio
  • Diametro interno
    28.1 mm
Nylon Conduit PA Nero 25.0 m

10636176

Fascia di prezzo
316,9828 € - 316,9828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    22.8 mm