La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.
Codice Serie: SR1734
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma canalina | Diametro interno | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
23,2328 € - 23,2328 € | 1151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
23,4486 € - 39,722 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
13,0262 € - 28,1721 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
18,7729 € - 22,7152 € | 1490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
5,4332 € - 6,0503 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
10,9405 € - 13,238 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
6,332 € - 7,0296 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
17,3846 € - 29,4496 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
||
229,2811 € - 239,6377 € | Richiedi il lead time qui |
Senza fenditura
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
382,5468 € - 382,5468 € | Richiedi il lead time qui |
Senza fenditura
|
1.106 in
28.1 mm
|
||
5,0915 € - 5,1999 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fenditura
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
0,6922 € - 1,1399 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fenditura
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
126,4527 € - 132,1676 € | Richiedi il lead time qui |
Senza fenditura
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
149,4229 € - 157,2879 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza fenditura
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
281,7741 € - 281,7741 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza fenditura
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,0805 € - 1,5337 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza fenditura
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
2,3766 € - 2,3766 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Senza fenditura
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
5,5547 € - 5,5547 € | Richiedi il lead time qui |
Senza fenditura
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
1,5476 € - 1,6249 € | Richiedi il lead time qui |
Senza fenditura
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
1,6249 € - 1,6868 € | Richiedi il lead time qui |
Fenditura
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare