Menu Ricerca

Canalina per cavi

Disponibile

La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.

Codice Serie: SR1734

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma canalina Diametro interno Acquista
3,1416 € - 3,2035 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fenditura
16.6 mm
8,6819 € - 8,6819 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fenditura
29.0 mm
1,4923 € - 1,4923 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fenditura
8.4 mm
291,3537 € - 291,3537 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza fenditura
16.9 mm
365,5541 € - 365,5541 € Richiedi il lead time qui
Senza fenditura
16.9 mm
6,3748 € - 6,3748 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza fenditura
29.0 mm
1,6095 € - 1,6714 € 5132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fenditura
9.9 mm
281,7741 € - 281,7741 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza fenditura
19.1 mm
1,0805 € - 1,5337 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza fenditura
9.9 mm
2,3766 € - 2,3766 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza fenditura
16.6 mm
5,5547 € - 5,5547 € Richiedi il lead time qui
Senza fenditura
29.0 mm
570,4795 € - 570,4795 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza fenditura
22.8 mm
1,5443 € - 2,1404 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza fenditura
12.2 mm
4,5111 € - 4,9987 € Richiedi il lead time qui
Senza fenditura
23.2 mm
1,3448 € - 1,4005 € 42800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza fenditura
8.4 mm
1,5476 € - 1,6249 € Richiedi il lead time qui
Senza fenditura
8.4 mm
1,6249 € - 1,6868 € 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fenditura
12.2 mm
1,5443 € - 2,1404 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fenditura
12.2 mm
4,7511 € - 4,8594 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fenditura
23.2 mm
0,9465 € - 1,5614 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza fenditura
12.2 mm
  • di 3
Corrugated Tube Slit PA Nero 50.0 m

10153475

Fascia di prezzo
3,2035 € - 3,1416 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    16.6 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 50.0 m

10153512

Fascia di prezzo
8,6819 € - 8,6819 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 100.0 m

10153550

Fascia di prezzo
1,4923 € - 1,4923 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    8.4 mm
Galvanised Steel Conduit Acciaio Acciaio 25.0 m

10276655

Fascia di prezzo
291,3537 € - 291,3537 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Acciaio
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio galvanizzato
  • Prezzo per
    Rullo
  • Diametro interno
    16.9 mm
PVC Galvanised ST Conduit Acciaio Nero 25.0 m

10276754

Fascia di prezzo
365,5541 € - 365,5541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio galvanizzato
  • Prezzo per
    Rullo
  • Diametro interno
    16.9 mm
Corrugated Tube PA Nero 50.0 m

10153666

Fascia di prezzo
6,3748 € - 6,3748 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    29.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 100.0 m

10153437

Fascia di prezzo
1,6714 € - 1,6095 €

Livelli di giacenza
5132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    9.9 mm
Nylon Conduit PA Nero 25.0 m

10276891

Fascia di prezzo
281,7741 € - 281,7741 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Prezzo per
    Rullo
  • Diametro interno
    19.1 mm
Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10153574

Fascia di prezzo
1,5337 € - 1,0805 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Prezzo per
    Rullo
  • Diametro interno
    9.9 mm
Corrugated Tube LDPE Nero 50.0 m

10153611

Fascia di prezzo
2,3766 € - 2,3766 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Prezzo per
    Rullo
  • Diametro interno
    16.6 mm
Corrugated Tube LDPE Nero 50.0 m

10153659

Fascia di prezzo
5,5547 € - 5,5547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    29.0 mm
Nylon Conduit PA Nero 50.0 m

10276921

Fascia di prezzo
570,4795 € - 570,4795 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Prezzo per
    Rullo
  • Diametro interno
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Nero 100.0 m

10153604

Fascia di prezzo
2,1404 € - 1,5443 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Rullo
  • Diametro interno
    12.2 mm
Corrugated Tube PA Nero 50.0 m

10153642

Fascia di prezzo
4,9987 € - 4,5111 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Rullo
  • Diametro interno
    23.2 mm
CT-8.5 Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10311264

Fascia di prezzo
1,4005 € - 1,3448 €

Livelli di giacenza
42800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    8.4 mm
Corrugated Tube PA Nero 100.0 m

10153680

Fascia di prezzo
1,6249 € - 1,5476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    8.4 mm
CT-S12 Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10153468

Fascia di prezzo
1,6868 € - 1,6249 €

Livelli di giacenza
16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 100.0 m

10153451

Fascia di prezzo
2,1404 € - 1,5443 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    12.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 50.0 m

10153499

Fascia di prezzo
4,8594 € - 4,7511 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Prezzo per
    Metro
  • Diametro interno
    23.2 mm
Corrugated Tube LDPE Nero 100.0 m

10153598

Fascia di prezzo
1,5614 € - 0,9465 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Prezzo per
    Rullo
  • Diametro interno
    12.2 mm