Menu Ricerca

Canalina per cavi

Disponibile

La gamma di canaline per cavi è stata sviluppata e testata secondo i più severi standard di qualità e ha ottenuto approvazioni di qualità e conformità in tutto il mondo. La gamma comprende le canaline stesse ma anche gli accessori. E' altamente flessibile e ha una vita stimata di esercizio molto alta. Inoltre, dall'elevata resistenza agli urti deriva una buona capacità di recupero in caso di schiacciamento. Le applicazioni tipiche per questo tipo di canaline includono il cablaggio industriale in genere e la connessione ai macchinari. Disponibili in vari materiali in base alle vostre necessità.

Codice Serie: SR1734

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Materiale Diametro interno Diametro minimo tubo compatibile Diametro esterno Acquista
548,0418 € - 548,0418 € Richiedi il lead time qui
50.0 m
Nero
PA
19.1 mm
25.0 mm
465,2858 € - 465,2858 € Richiedi il lead time qui
50.0 m
Nero
PA
14.8 mm
20.0 mm
584,7416 € - 584,7416 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
22.8 mm
28.5 mm
1,5862 € - 1,6655 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
8.4 mm
8.8 mm
11.7 mm
475,828 € - 475,828 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
16.7 mm
21.2 mm
244,8163 € - 257,6907 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
Nero
PA
16.7 mm
21.2 mm
316,9828 € - 316,9828 € Richiedi il lead time qui
25.0 m
Nero
PA
22.8 mm
28.5 mm
1,1563 € - 1,2039 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
1,5829 € - 2,1939 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,6238 € - 5,1237 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
1,5829 € - 2,1939 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
12.2 mm
12.8 mm
15.7 mm
4,8698 € - 4,9809 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
23.2 mm
24.0 mm
28.3 mm
0,6727 € - 1,1061 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
4.8 mm
5.1 mm
7.1 mm
288,8185 € - 288,8185 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 m
Nero
PA
19.1 mm
25.0 mm
1,6497 € - 1,7131 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
2,4299 € - 3,388 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
6,5342 € - 6,5342 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
1,6497 € - 1,7131 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 m
Nero
PA
9.9 mm
10.4 mm
13.0 mm
3,2201 € - 3,2835 € 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 m
Nero
PA
16.6 mm
17.2 mm
21.2 mm
8,899 € - 8,899 € Richiedi il lead time qui
50.0 m
Nero
PA
29.0 mm
29.8 mm
34.5 mm
  • di 2
Nylon Conduit PA Nero 50.0 m

10633632

Fascia di prezzo
548,0418 € - 548,0418 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    19.1 mm
Nylon Conduit PA Nero 50.0 m

10276822

Fascia di prezzo
465,2858 € - 465,2858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    14.8 mm
Nylon Conduit PA Nero 50.0 m

10276921

Fascia di prezzo
584,7416 € - 584,7416 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Nero 100.0 m

10153680

Fascia di prezzo
1,6655 € - 1,5862 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    8.8 mm
Nylon Conduit PA Nero 50.0 m

10276860

Fascia di prezzo
475,828 € - 475,828 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Nero 25.0 m

10276853

Fascia di prezzo
257,6907 € - 244,8163 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    16.7 mm
Nylon Conduit PA Nero 25.0 m

10636176

Fascia di prezzo
316,9828 € - 316,9828 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    22.8 mm
Corrugated Tube PA Nero 100.0 m

10153673

Fascia di prezzo
1,2039 € - 1,1563 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    5.1 mm
Corrugated Tube PA Nero 100.0 m

10153604

Fascia di prezzo
2,1939 € - 1,5829 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    12.8 mm
Corrugated Tube PA Nero 50.0 m

10153642

Fascia di prezzo
5,1237 € - 4,6238 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 100.0 m

10153451

Fascia di prezzo
2,1939 € - 1,5829 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    12.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 50.0 m

10153499

Fascia di prezzo
4,9809 € - 4,8698 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    24.0 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 100.0 m

10153536

Fascia di prezzo
1,1061 € - 0,6727 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    5.1 mm
Nylon Conduit PA Nero 25.0 m

10276891

Fascia di prezzo
288,8185 € - 288,8185 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon
  • Materiale
    PA
  • Diametro interno
    19.1 mm
Corrugated Tube PA Nero 100.0 m

10153581

Fascia di prezzo
1,7131 € - 1,6497 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    10.4 mm
Corrugated Tube PA Nero 50.0 m

10153628

Fascia di prezzo
3,388 € - 2,4299 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    17.2 mm
Corrugated Tube PA Nero 50.0 m

10153666

Fascia di prezzo
6,5342 € - 6,5342 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Senza fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    29.8 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 100.0 m

10153437

Fascia di prezzo
1,7131 € - 1,6497 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    10.4 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 50.0 m

10153475

Fascia di prezzo
3,2835 € - 3,2201 €

Livelli di giacenza
1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    17.2 mm
Corrugated Tube Slit PA Nero 50.0 m

10153512

Fascia di prezzo
8,899 € - 8,899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma canalina
    Fenditura
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Materiale
    PA
  • Diametro minimo tubo compatibile
    29.8 mm