La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.
Codice Serie: SR1732
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Lunghezza totale | Altezza interno | Larghezza totale | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,229 € - 86,5821 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhesive
|
||
| 9,1197 € - 9,1197 € | Richiedi il lead time qui |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 9,8834 € - 9,8834 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 5,61 € - 5,61 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 4,9605 € - 4,9605 € | 770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 3,9518 € - 3,9518 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 147,6567 € - 163,5886 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adhesive
|
||
| 3,6479 € - 3,6479 € | 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 3,8743 € - 3,8743 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 3,2783 € - 3,2783 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 6,1231 € - 6,1231 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 9,1197 € - 9,1197 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 4,5111 € - 4,5111 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 5,1748 € - 5,1748 € | 9371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 7,0308 € - 7,0308 € | 7150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 11,4877 € - 11,4877 € | Richiedi il lead time qui |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 10173619 | 386,8008 € - 400,8259 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adhesive
|
|
| 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adhesive
|
|||
| 179,3059 € - 224,1052 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adhesive
|
||
| 453,569 € - 453,569 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare