Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.
Codice Serie: SR1732
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Lunghezza totale | Altezza interno | Larghezza totale | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464,9083 € - 464,9083 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 508,3983 € - 508,3983 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 421,7554 € - 421,7554 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Screw
|
||
| 10173619 | 396,4709 € - 410,8466 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adesivo
|
|
| 358,8797 € - 358,8797 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adesivo
|
|||
| 183,7885 € - 229,7079 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adesivo
|
||
| 534,1875 € - 534,1875 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Screw
|
||
| 388,2145 € - 388,2145 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 216,2634 € - 227,6684 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Screw
|
||
| 9,3477 € - 9,3477 € | Richiedi il lead time qui |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 9,3477 € - 9,3477 € | 9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 76,0848 € - 88,7467 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adesivo
|
||
| 5,3042 € - 5,3042 € | 8701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 7,2065 € - 7,2065 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 11,7749 € - 11,7749 € | Richiedi il lead time qui |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 3,3602 € - 3,3602 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 4,0506 € - 4,0506 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 5,7502 € - 5,7502 € | Richiedi il lead time qui |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 5,0846 € - 5,0846 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite