La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.
Codice Serie: SR1732
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Lunghezza totale | Altezza interno | Larghezza totale | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6479 € - 3,6479 € | 363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 4,9605 € - 4,9605 € | Richiedi il lead time qui |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 9,8834 € - 9,8834 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 3,2783 € - 3,2783 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 147,6567 € - 163,5886 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Non montato
|
||
| 74,229 € - 86,5821 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Non montato
|
||
| 11,4877 € - 11,4877 € | Richiedi il lead time qui |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 9,1197 € - 9,1197 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 5,1748 € - 5,1748 € | 7579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 7,0308 € - 7,0308 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 4,5111 € - 4,5111 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 3,8743 € - 3,8743 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 6,1231 € - 6,1231 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adesivo
|
||
| 3,9518 € - 3,9518 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 5,61 € - 5,61 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 9,1197 € - 9,1197 € | Richiedi il lead time qui |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Vite
|
||
| 350,1265 € - 350,1265 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vite
|
||
| 210,9886 € - 222,1154 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vite
|
||
| 411,4686 € - 411,4686 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
3 in
76.2 mm
|
|
Vite
|
||
| 521,1585 € - 521,1585 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare