La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.
Codice Serie: SR1732
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Lunghezza totale | Altezza interno | Larghezza totale | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5111 € - 4,5111 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non montato
|
||
| 3,2783 € - 3,2783 € | Richiedi il lead time qui |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Vite
|
||
| 3,9518 € - 3,9518 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,6479 € - 3,6479 € | 363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vite
|
||
| 3,8743 € - 3,8743 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Non montato
|
||
| 5,1748 € - 5,1748 € | 7579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non montato
|
||
| 5,61 € - 5,61 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vite
|
||
| 9,1197 € - 9,1197 € | Richiedi il lead time qui |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Vite
|
||
| 4,9605 € - 4,9605 € | Richiedi il lead time qui |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vite
|
||
| 9,8834 € - 9,8834 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Vite
|
||
| 147,6567 € - 163,5886 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Non montato
|
||
| 6,1231 € - 6,1231 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non montato
|
||
| 9,1197 € - 9,1197 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Non montato
|
||
| 7,0308 € - 7,0308 € | 6250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Non montato
|
||
| 11,4877 € - 11,4877 € | Richiedi il lead time qui |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non montato
|
||
| 74,229 € - 86,5821 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Non montato
|
||
| 10173619 | 386,8008 € - 400,8259 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Non montato
|
|
| 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Non montato
|
|||
| 179,3059 € - 224,1052 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Non montato
|
||
| 495,9983 € - 495,9983 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare