Menu Ricerca

Canalina flessibile

Disponibile

La canalina flessibile è un prodotto versatile per la gestione dei cavi. Disponibile nelle versioni con base adesiva o per montaggio a vite, offre una maggiore flessibilità nell'applicazione.

Codice Serie: SR1732

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Lunghezza totale Altezza interno Larghezza totale Metodo di montaggio Acquista
3,3602 € - 3,3602 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
500.0 mm
Vite
4,0506 € - 4,0506 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
320.0 mm
500.0 mm
Vite
5,7502 € - 5,7502 € Richiedi il lead time qui
720.0 mm
500.0 mm
Vite
9,3477 € - 9,3477 € Richiedi il lead time qui
2040.0 mm
500.0 mm
Vite
3,9712 € - 3,9712 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
500.0 mm
Adesivo
4,6238 € - 4,6238 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
500.0 mm
Adesivo
5,3042 € - 5,3042 € 8925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
320.0 mm
500.0 mm
Adesivo
76,0848 € - 88,7467 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.8 m
9.1 mm
Adesivo
3,739 € - 3,739 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
500.0 mm
Vite
5,0846 € - 5,0846 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 mm
500.0 mm
Vite
10,1305 € - 10,1305 € 483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1320.0 mm
500.0 mm
Vite
6,2762 € - 6,2762 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 mm
500.0 mm
Adesivo
9,3477 € - 9,3477 € 9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1320.0 mm
500.0 mm
Adesivo
151,3481 € - 167,6783 € Richiedi il lead time qui
1.8 m
7.6 mm
Adesivo
7,2065 € - 7,2065 € 6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
720.0 mm
500.0 mm
Adesivo
11,7749 € - 11,7749 € Richiedi il lead time qui
2040.0 mm
500.0 mm
Adesivo
183,7885 € - 229,7079 € Richiedi il lead time qui
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adesivo
10173619 396,4709 € - 410,8466 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adesivo
421,7554 € - 421,7554 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
508,3983 € - 508,3983 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
  • di 2
Canalina flessibile;Grigio;500.0 mm;(L)

10168981

Fascia di prezzo
3,3602 € - 3,3602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    110.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 320.0 mm PP Grigio

10169025

Fascia di prezzo
4,0506 € - 4,0506 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    320.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 720.0 mm PP Grigio

10169063

Fascia di prezzo
5,7502 € - 5,7502 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    720.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 2040.0 mm PP Grigio

10169100

Fascia di prezzo
9,3477 € - 9,3477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    2040.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile;Grigio;500.0 mm;(L)

10168998

Fascia di prezzo
3,9712 € - 3,9712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    110.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 185.0 mm PP Grigio

10169018

Fascia di prezzo
4,6238 € - 4,6238 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    185.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 320.0 mm PP Grigio

10169032

Fascia di prezzo
5,3042 € - 5,3042 €

Livelli di giacenza
8925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    320.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Marrone chiaro

10170359

Fascia di prezzo
88,7467 € - 76,0848 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza totale
    1.8 m
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 185.0 mm PP Grigio

10169001

Fascia di prezzo
3,739 € - 3,739 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    185.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 500.0 mm PP Grigio

10169049

Fascia di prezzo
5,0846 € - 5,0846 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    500.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Vite 500.0 mm 1320.0 mm PP Grigio

10169087

Fascia di prezzo
10,1305 € - 10,1305 €

Livelli di giacenza
483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Larghezza interna
    1320.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 500.0 mm PP Grigio

10169056

Fascia di prezzo
6,2762 € - 6,2762 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    500.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 1320.0 mm PP Grigio

10169094

Fascia di prezzo
9,3477 € - 9,3477 €

Livelli di giacenza
9350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    1320.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Marrone chiaro

10170342

Fascia di prezzo
167,6783 € - 151,3481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Marrone chiaro
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza totale
    1.8 m
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 720.0 mm PP Grigio

10169070

Fascia di prezzo
7,2065 € - 7,2065 €

Livelli di giacenza
6150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    720.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 500.0 mm 2040.0 mm PP Grigio

10169117

Fascia di prezzo
11,7749 € - 11,7749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza interna
    2040.0 mm
  • Lunghezza totale
    500.0 mm
Canalina flessibile Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bianco

10173626

Fascia di prezzo
229,7079 € - 183,7885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    10.2 mm
Canalina flessibile Adesivo 1.8 m UL94 V-0 PVC Bianco

10173619

Fascia di prezzo
410,8466 € - 396,4709 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    Adesivo in acrilico
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza interno
    20.8 mm
Canalina flessibile Vite 2.0 m PVC Grigio

10174326

Fascia di prezzo
421,7554 € - 421,7554 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    76.2 mm
  • Larghezza interna
    38.1 mm
Canalina flessibile Vite 2.0 m PVC Grigio

10174289

Fascia di prezzo
508,3983 € - 508,3983 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Altezza interno
    38.1 mm
  • Larghezza interna
    38.1 mm