Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 LDPE

Questa protezione per flange SAE rossa è realizzata in LDPE ed è adatta all'uso a 6000 PSI. Ha una temperatura di esercizio che va da un minimo di -30°C a un massimo di +50°C.
Codice articolo Essentra :

10100387

Codice articolo precedente:

3461000

3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,831 €
200 + 0,3957 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

16,62 €

20 x 0,831 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 63.5 mm
d 63.5 mm
h 14.0 mm
Dimensione condotto compatibile 38.1 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Il prodotto 3461000 sostituisce:

N/A 63.5 mm | 2.5 in LDPE
Codice articolo Essentra : 10448700
Codice articolo precedente: 12538

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci