Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 LDPE

Questa protezione per flange SAE rossa è realizzata in LDPE ed è adatta all'uso a 6000 PSI. Ha una temperatura di esercizio che va da un minimo di -30°C a un massimo di +50°C.
Codice articolo Essentra :

10100356

Codice articolo precedente:

3458000

7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,4904 €
250 - 499 1,1859 €
500 - 4999 0,2844 €
5000 + 0,1744 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

62,26 €

25 x 2,4904 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 41.3 mm
d 41.3 mm
h 11.5 mm
Dimensione condotto compatibile 19.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci