Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 LDPE

Questa protezione per flange SAE rossa è realizzata in LDPE ed è adatta all'uso a 3000 PSI. Ha una temperatura di esercizio che va da un minimo di -30°C a un massimo di +50°C.
Codice articolo Essentra :

10100325

Codice articolo precedente:

3455000

13900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 0,724 €
200 - 4999 0,3447 €
5000 + 0,2119 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

14,48 €

20 x 0,724 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 60.3 mm
d 60.3 mm
h 10.7 mm
Dimensione condotto compatibile 38.1 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Il prodotto 3455000 sostituisce:

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 60.0 mm J518-61 3000 LDPE
Codice articolo Essentra : 10448663
Codice articolo precedente: 12008

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci