Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 LDPE

Questa protezione per flange SAE rossa è realizzata in LDPE ed è adatta all'uso a 3000 PSI. Ha una temperatura di esercizio che va da un minimo di -30°C a un massimo di +50°C.
Codice articolo Essentra :

10100318

Codice articolo precedente:

3454000

11850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 0,6817 €
250 - 4999 0,3246 €
5000 + 0,1998 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

17,04 €

25 x 0,6817 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 50.7 mm
d 50.7 mm
h 10.7 mm
Dimensione condotto compatibile 31.8 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3923509000
Materiale LDPE

Il prodotto 3454000 sostituisce:

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 50.0 mm J518-61 3000 LDPE
Codice articolo Essentra : 10233887
Codice articolo precedente: 12007

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci