Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 LDPE

Questa protezione per flange SAE rossa è realizzata in LDPE ed è adatta all'uso a 3000 PSI. Ha una temperatura di esercizio che va da un minimo di -30°C a un massimo di +50°C.
Codice articolo Essentra :

10100288

Codice articolo precedente:

3451000

1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4422 €
500 - 4999 0,2106 €
5000 + 0,13 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

22,11 €

50 x 0,4422 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 30.3 mm
d 30.3 mm
h 9.4 mm
Dimensione condotto compatibile 12.7 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 1
Codice doganale 3926909790
Materiale LDPE

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci