20592127
20592127
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1123 € |
| 1000 - 4999 | 0,0802 € |
| 5000 + | 0,0722 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 41.3 mm |
|---|---|
| D | 1.626 in |
| d | 41.3 mm |
| d | 1.626 in |
| h | 8.7 mm |
| h | 0.343 in |
| Tipo di flangia compatibile | Flangia |
| Codice SAE | J518-62 |
| Dimensione condotto compatibile | 19.0 mm |
| Dimensione condotto compatibile | 0.748 in |
| Classe pressione nominale (tutte) | 6000 |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare