Menu Ricerca

Calotta per raccordi SAE Flangia 60.0 mm J518-61 3000 LDPE - PIR

Le calotte per raccordi 3000 PSI SAE sono utilizzate per proteggere il beccuccio delle flange SAE. Garantiscono la massima protezione alle estremità delle saldature di testa di valvole o pompe; la gamma di temperature di esercizio è compresa tra -30 °C e +50 °C. Di colore rosso, sono realizzate in LDPE.
Codice articolo Essentra :

20592097

Codice articolo precedente:

20592097

100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1678 €
1000 - 4999 0,1199 €
5000 + 0,1079 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

16,78 €

100 x 0,1678 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 60.0 mm
d 60.0 mm
h 10.0 mm
Tipo di flangia compatibile Flangia
Codice SAE J518-61
Dimensione condotto compatibile 38.1 mm
Classe pressione nominale (tutte) 3000
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci