20592073
20592073
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,1252 € |
| 1000 - 4999 | 0,0894 € |
| 5000 + | 0,0805 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.732 in |
|---|---|
| D | 44.0 mm |
| d | 44.0 mm |
| d | 1.732 in |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| Tipo di flangia compatibile | Flangia |
| Codice SAE | J518-61 |
| Dimensione condotto compatibile | 25.4 mm |
| Dimensione condotto compatibile | 1 in |
| Classe pressione nominale (tutte) | 3000 |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare