Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,0898 € - 33,756 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 5,2687 € - 5,8636 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 37,8804 € - 38,6576 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 32,1222 € - 32,7726 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 14,689 € - 14,9745 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 8,3868 € - 50,3766 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 11,0945 € - 66,6088 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 30,0917 € - 30,7104 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 7,7759 € - 8,5118 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 10,8585 € - 16,3016 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 15,3018 € - 22,925 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 27,6322 € - 41,4482 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 5,8211 € - 34,969 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 51,5382 € - 52,6011 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 18,9775 € - 24,6005 € | 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 33,5335 € - 50,2655 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 5,3181 € - 6,0402 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 8,484 € - 9,6504 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 4,6794 € - 5,2071 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 53,2231 € - 79,8278 € | Richiedi il lead time qui |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300