Menu Ricerca

Calotte per flange

Disponibile

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
151 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Diametro Nominale h Classe pressione nominale Acquista
33,0898 € - 33,756 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
5,2687 € - 5,8636 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
37,8804 € - 38,6576 € Richiedi il lead time qui
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
32,1222 € - 32,7726 € 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
14,689 € - 14,9745 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
8,3868 € - 50,3766 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
11,0945 € - 66,6088 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
30,0917 € - 30,7104 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
7,7759 € - 8,5118 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
10,8585 € - 16,3016 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
15,3018 € - 22,925 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
27,6322 € - 41,4482 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
5,8211 € - 34,969 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
51,5382 € - 52,6011 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
18,9775 € - 24,6005 € 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
33,5335 € - 50,2655 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
5,3181 € - 6,0402 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
8,484 € - 9,6504 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
4,6794 € - 5,2071 € 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
53,2231 € - 79,8278 € Richiedi il lead time qui
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
  • di 8
Copertura per flange 479.0 mm 93.0 mm PE Giallo

10239445

Fascia di prezzo
33,756 € - 33,0898 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    1500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 270.0 mm 51.5 mm PE Giallo

10239414

Fascia di prezzo
5,8636 € - 5,2687 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    1500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 546.1 mm 69.8 mm PE Giallo

10233313

Fascia di prezzo
38,6576 € - 37,8804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 469.9 mm 63.5 mm PE Giallo

10232903

Fascia di prezzo
32,7726 € - 32,1222 €

Livelli di giacenza
123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Diametro Nominale
    8"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 285.0 mm 29.0 mm PE Giallo

10239377

Fascia di prezzo
14,9745 € - 14,689 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 220.0 mm 21.0 mm PE Giallo

10239339

Fascia di prezzo
50,3766 € - 8,3868 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 100
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 285.0 mm 22.0 mm PE Giallo

10239353

Fascia di prezzo
66,6088 € - 11,0945 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 150
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 395.0 mm 28.0 mm PE Giallo

10239391

Fascia di prezzo
30,7104 € - 30,0917 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Standard di
    DIN
  • Colore
    Giallo
Copertura per flange 356.0 mm 76.0 mm PE Giallo

10239438

Fascia di prezzo
8,5118 € - 7,7759 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Classe pressione nominale
    2500
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 375.0 mm 19.0 mm PE Giallo

10239193

Fascia di prezzo
16,3016 € - 10,8585 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 250
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 440.0 mm 18.0 mm PE Giallo

10239230

Fascia di prezzo
22,925 € - 15,3018 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 300
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 540.0 mm 18.0 mm PE Giallo

10239278

Fascia di prezzo
41,4482 € - 27,6322 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 400
  • Classe pressione nominale
    6
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 150.0 mm 17.0 mm PE Giallo

10239315

Fascia di prezzo
34,969 € - 5,8211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diametro Nominale
    DN 40
  • Classe pressione nominale
    40
  • Standard di
    DIN
Copertura per flange 609.6 mm 79.2 mm PE Giallo

10233306

Fascia di prezzo
52,6011 € - 51,5382 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    900
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 485.0 mm 30.0 mm PE Giallo

10231654

Fascia di prezzo
24,6005 € - 18,9775 €

Livelli di giacenza
364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Classe pressione nominale
    25
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 647.7 mm 57.1 mm PE Giallo

10231692

Fascia di prezzo
50,2655 € - 33,5335 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Diametro Nominale
    16"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 215.9 mm 23.9 mm PE Giallo

10238981

Fascia di prezzo
6,0402 € - 5,3181 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Classe pressione nominale
    150
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 330.2 mm 44.5 mm PE Giallo

10239025

Fascia di prezzo
9,6504 € - 8,484 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Diametro Nominale
    5"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 209.5 mm 31.8 mm PE Giallo

10232835

Fascia di prezzo
5,2071 € - 4,6794 €

Livelli di giacenza
148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Diametro Nominale
    3"
  • Classe pressione nominale
    600
  • Standard di
    ANSI
Copertura per flange 774.7 mm 63.5 mm PE Giallo

10231739

Fascia di prezzo
79,8278 € - 53,2231 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Diametro Nominale
    20"
  • Classe pressione nominale
    300
  • Standard di
    ANSI