Menu Ricerca

Copertura per flange 95.0 mm 16.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10239292

Codice articolo precedente:

34301

573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 12,0557 €
50 + 11,8236 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

12,06 €

1 x 12,0557 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 95.0 mm
h 16.0 mm
Diametro Nominale DN 15
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci