Menu Ricerca

Copertura per flange 90.0 mm 14.0 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10239148

Codice articolo precedente:

34281

179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 74 14,8853 €
75 - 374 7,4426 €
375 - 749 3,7213 €
750 + 2,4855 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,89 €

1 x 14,8853 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 90.0 mm
h 14.0 mm
Diametro Nominale DN 10
Classe pressione nominale 40
Standard di DIN
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci