Menu Ricerca

Bundling Straps

In produzione

Le cinghie sono utilizzate per raccogliere insieme gruppi di tubi idraulici o i cavi. Disponibili in varie lunghezze. Possono essere utilizzate più volte, a seconda dello scopo. Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza Lunghezza Acquista
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
800.0 mm
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1000.0 mm
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
5000.0 mm
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
2000.0 mm
Richiedi il lead time qui
25.4 mm
600.0 mm
Bundling Strap 800.0 mm 25.4 mm Nero PP

20508777


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    800.0 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Resistenza minima a trazione
    250 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiale
    PP
Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Nero PP

20508784


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    1000.0 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Resistenza minima a trazione
    250 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiale
    PP
Bundling Strap 5000.0 mm 25.4 mm Nero PP

20508807


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    5000.0 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Resistenza minima a trazione
    250 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiale
    PP
Bundling Strap 2000.0 mm 25.4 mm Nero PP

20508791


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    2000.0 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Resistenza minima a trazione
    250 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiale
    PP
Bundling Strap 600.0 mm 25.4 mm Nero PP

20508760


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza
    600.0 mm
  • Larghezza
    25.4 mm
  • Resistenza minima a trazione
    250 kg
  • Materiale (nome esteso)
    Polypropylene Strap with Steel Buckle
  • Materiale
    PP