Menu Ricerca

Bullone girevole M16 130.0 17.0 Acciaio inossidabile 304

Questi bulloni girevoli inossidabili sono destinati ad applicazioni ad alta tolleranza che richiedono precisione, capacità di carico e resistenza alla corrosione. Presentano una barra filettata con un occhiello in testa. La loro elevata resistenza li rende utili per i macchinari industriali o l'edilizia.
Codice articolo Essentra :

20199586

Codice articolo precedente:

20199586

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 43,5728 €
5 - 9 39,2165 €
10 - 19 37,0333 €
20 + 32,677 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

43,57 €

1 x 43,5728 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza High Tolerance
d1 M16
l1 130.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 50.0
d4 16.0
w1 17.0
Peso g 220.0
Materiale Acciaio inossidabile 304
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci