20199579
20199579
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 36,35 € |
| 5 - 9 | 32,72 € |
| 10 - 19 | 30,90 € |
| 20 + | 27,26 € |
| Tolleranza | High Tolerance |
|---|---|
| d1 | M16 |
| l1 | 100.0 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 32.0 |
| l2 | 50.0 |
| d4 | 16.0 |
| w1 | 17.0 |
| Peso g | 183.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Standard di | DIN 444 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare