Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20199531
20199531
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 21,53 € |
| 5 - 9 | 19,38 € |
| 10 - 19 | 18,30 € |
| 20 + | 16,15 € |
| Tolleranza | High Tolerance |
|---|---|
| d1 | M12 |
| l1 | 75.0 |
| d2 | 12.0 |
| d3 | 25.0 |
| l2 | 40.0 |
| d4 | 12.0 |
| w1 | 14.0 |
| Peso g | 83.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Standard di | DIN 444 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare