20199517
20199517
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 17,08 € |
| 5 - 9 | 15,37 € |
| 10 - 19 | 14,52 € |
| 20 + | 12,81 € |
| Tolleranza | High Tolerance |
|---|---|
| d1 | M10 |
| l1 | 75.0 |
| d2 | 10.0 |
| d3 | 20.0 |
| l2 | 40.0 |
| d4 | 10.0 |
| w1 | 12.0 |
| Peso g | 53.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Standard di | DIN 444 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare