20199463
20199463
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 11,54 € |
| 5 - 9 | 10,39 € |
| 10 - 19 | 9,81 € |
| 20 + | 8,66 € |
| Tolleranza | High Tolerance |
|---|---|
| d1 | M6 |
| l1 | 50.0 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | 14.0 |
| l2 | 32.0 |
| d4 | 6.0 |
| w1 | 7.0 |
| Peso g | 14.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304 |
| Standard di | DIN 444 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare