Menu Ricerca

Bullone girevole M24 120.0 25.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

Questo bullone girevole in acciaio viene utilizzato per il sollevamento, la movimentazione e il fissaggio di pesi. Presenta una barra filettata con un occhiello in testa. La sua tolleranza e resistenza lo rendono eccellente per le applicazioni di produzione.
Codice articolo Essentra :

20198381

Codice articolo precedente:

20198381

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 35,5675 €
10 - 14 32,0108 €
15 - 24 30,2375 €
25 + 28,454 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

35,57 €

1 x 35,5675 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza Standard Tolerance
d1 M24
l1 120.0
d2 22.0
d3 45.0
l2 54.0
w1 25.0
Peso g 512.0
Materiale Acciaio sottoposto a trattamento termico
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci