Menu Ricerca

Bullone girevole M20 200.0 22.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

Questo bullone girevole in acciaio viene utilizzato per il sollevamento, la movimentazione e il fissaggio di pesi. Presenta una barra filettata con un occhiello in testa. La sua tolleranza e resistenza lo rendono eccellente per le applicazioni di produzione.
Codice articolo Essentra :

20198367

Codice articolo precedente:

20198367

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 26,3938 €
10 - 14 23,7595 €
15 - 24 22,4373 €
25 + 21,115 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

26,39 €

1 x 26,3938 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza Standard Tolerance
d1 M20
l1 200.0
d2 18.0
d3 40.0
l2 52.0
w1 22.0
Peso g 562.0
Materiale Acciaio sottoposto a trattamento termico
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci