Menu Ricerca

Bullone girevole M12 60.0 14.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

Questo bullone girevole in acciaio viene utilizzato per il sollevamento, la movimentazione e il fissaggio di pesi. Presenta una barra filettata con un occhiello in testa. La sua tolleranza e resistenza lo rendono eccellente per le applicazioni di produzione.
Codice articolo Essentra :

20198244

Codice articolo precedente:

20198244

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 8,1078 €
10 - 14 7,298 €
15 - 24 6,888 €
25 + 6,4883 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

8,11 €

1 x 8,1078 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza Standard Tolerance
d1 M12
l1 60.0
d2 12.0
d3 25.0
l2 30.0
w1 14.0
Peso g 68.0
Materiale Acciaio sottoposto a trattamento termico
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci