Menu Ricerca

Bullone girevole M8 100.0 9.0 Acciaio sottoposto a trattamento termico

Questo bullone girevole in acciaio viene utilizzato per il sollevamento, la movimentazione e il fissaggio di pesi. Presenta una barra filettata con un occhiello in testa. La sua tolleranza e resistenza lo rendono eccellente per le applicazioni di produzione.
Codice articolo Essentra :

20198183

Codice articolo precedente:

20198183

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 6,3448 €
10 - 14 5,7093 €
15 - 24 5,3915 €
25 + 5,0738 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

6,34 €

1 x 6,3448 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tolleranza Standard Tolerance
d1 M8
l1 100.0
d2 8.0
d3 18.0
l2 22.0
w1 9.0
Peso g 44.0
Materiale Acciaio sottoposto a trattamento termico
Standard di DIN 444

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci