Menu Ricerca

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Disponibile

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Codice Serie: SR6566

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Diametro manopola Altezza manopola Lunghezza serraggio Acquista
13,6861 € - 15,7796 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,481 € - 14,481 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,4661 € - 15,5932 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,5455 € - 11,4549 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,4928 € - 11,828 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,3539 € - 11,6898 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
12,2149 € - 12,2149 € Richiedi il lead time qui
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,8694 € - 14,8264 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
11,7897 € - 14,1632 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
13,0161 € - 16,222 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
19,0443 € - 23,8054 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
11,7897 € - 14,6606 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
13,5281 € - 15,6122 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,8891 € - 10,0902 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,1307 € - 15,1425 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,7352 € - 11,6898 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,3253 € - 15,382 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,6087 € - 11,3029 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,0661 € - 11,4963 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,1611 € - 11,4549 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
  • di 3
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 60.0 mm Nero

10197387

Fascia di prezzo
15,7796 € - 13,6861 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 25.0 mm Nero

10197066

Fascia di prezzo
14,481 € - 14,481 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Nero

10197103

Fascia di prezzo
15,5932 € - 12,4661 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 25.0 mm Nero

10197134

Fascia di prezzo
11,4549 € - 9,5455 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 45.0 mm Nero

10197172

Fascia di prezzo
11,828 € - 9,4928 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197219

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,3539 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 60.0 mm Nero

10197257

Fascia di prezzo
12,2149 € - 12,2149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197356

Fascia di prezzo
14,8264 € - 11,8694 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 12.0 mm Nero

10197035

Fascia di prezzo
14,1632 € - 11,7897 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Nero

10197394

Fascia di prezzo
16,222 € - 13,0161 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 60.0 mm Nero

10197424

Fascia di prezzo
23,8054 € - 19,0443 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    33.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 30.0 mm Nero

10197073

Fascia di prezzo
14,6606 € - 11,7897 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 50.0 mm Nero

10197110

Fascia di prezzo
15,6122 € - 13,5281 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 30.0 mm Nero

10197141

Fascia di prezzo
10,0902 € - 9,8891 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197080

Fascia di prezzo
15,1425 € - 12,1307 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197158

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,7352 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 40.0 mm Nero

10197097

Fascia di prezzo
15,382 € - 12,3253 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 20.0 mm Nero

10197127

Fascia di prezzo
11,3029 € - 9,6087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 25.0 mm Nero

10197202

Fascia di prezzo
11,4963 € - 10,0661 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 20.0 mm Nero

10197196

Fascia di prezzo
11,4549 € - 9,1611 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero