Menu Ricerca

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Disponibile

Bulloni di bloccaggio - Supporto cilindrico

Codice Serie: SR6566

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Diametro manopola Altezza manopola Lunghezza serraggio Acquista
18,1287 € - 22,6504 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
10,351 € - 11,8694 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,7829 € - 12,2149 € Richiedi il lead time qui
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,7941 € - 12,7261 € 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,8694 € - 14,8264 € 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
9,7352 € - 11,6898 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,1611 € - 11,4549 € 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
13,6861 € - 15,7796 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
19,0443 € - 23,8054 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
11,372 € - 14,2184 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,1307 € - 15,1425 € 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,4534 € - 14,937 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
11,7897 € - 14,1632 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,187 € - 11,3188 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
70.0 mm
12,3253 € - 15,382 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,6087 € - 11,3029 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,3408 € - 11,6898 € 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,0661 € - 11,4963 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
12,0491 € - 12,0491 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,8244 € - 12,2701 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
  • di 3
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197400

Fascia di prezzo
22,6504 € - 18,1287 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    33.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 45.0 mm Nero

10197233

Fascia di prezzo
11,8694 € - 10,351 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 30.0 mm Nero

10197271

Fascia di prezzo
12,2149 € - 9,7829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 50.0 mm Nero

10197318

Fascia di prezzo
12,7261 € - 10,7941 €

Livelli di giacenza
263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197356

Fascia di prezzo
14,8264 € - 11,8694 €

Livelli di giacenza
76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197158

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,7352 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 20.0 mm Nero

10197196

Fascia di prezzo
11,4549 € - 9,1611 €

Livelli di giacenza
118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 60.0 mm Nero

10197387

Fascia di prezzo
15,7796 € - 13,6861 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 60.0 mm Nero

10197424

Fascia di prezzo
23,8054 € - 19,0443 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    33.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 16.0 mm Nero

10197042

Fascia di prezzo
14,2184 € - 11,372 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197080

Fascia di prezzo
15,1425 € - 12,1307 €

Livelli di giacenza
35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 40.0 mm Nero

10197363

Fascia di prezzo
14,937 € - 12,4534 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    4.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 12.0 mm Nero

10197035

Fascia di prezzo
14,1632 € - 11,7897 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Acciaio

10638040

Fascia di prezzo
11,3188 € - 10,187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza serraggio
    70.0 mm
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Diametro pin
    16.0 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 40.0 mm Nero

10197097

Fascia di prezzo
15,382 € - 12,3253 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 20.0 mm Nero

10197127

Fascia di prezzo
11,3029 € - 9,6087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 30.0 mm 2.8 mm (DIA) 40.0 mm Nero

10197165

Fascia di prezzo
11,6898 € - 9,3408 €

Livelli di giacenza
98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    30.0 mm
  • Altezza manopola
    21.0 mm
  • Diametro pin
    2.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 25.0 mm Nero

10197202

Fascia di prezzo
11,4963 € - 10,0661 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.3 mm (DIA) 50.0 mm Nero

10197240

Fascia di prezzo
12,0491 € - 12,0491 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.3 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero
Pin con elemento di blocco assiale 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 35.0 mm Nero

10197288

Fascia di prezzo
12,2701 € - 9,8244 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    26.0 mm
  • Diametro pin
    3.8 mm
  • Meccanismo di bloccaggio
    Locking Pawl
  • Colore
    Nero