Menu Ricerca

Pin con elemento di blocco assiale 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 80.0 mm Nero

Codice articolo Essentra :

10197448

Codice articolo precedente:

1220935

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 25,1692 €
25 - 49 23,8965 €
50 - 99 22,6523 €
100 + 20,1354 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

125,85 €

5 x 25,1692 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro manopola 40.0 mm
Altezza manopola 33.0 mm
Diametro pin 4.8 mm
Meccanismo di bloccaggio Locking Pawl
Colore Nero
Materiale manopola Plastica
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci