Menu Ricerca

Pin con elemento di blocco 20.0 mm 40.0 mm 40.0 mm Acciaio

Codice articolo Essentra :

10633892

Codice articolo precedente:

1220930

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5 - 24 16,3367 €
25 + 14,703 €
Confezione standard: 5

Ordina a multipli di 5

Totale ordine:

81,68 €

5 x 16,3367 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza serraggio 40.0 mm
Diametro manopola 40.0 mm
Altezza manopola 33.0 mm
Diametro pin 20.0 mm
Meccanismo di bloccaggio Locking Pawl
Colore Nero
Materiale manopola Plastica
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci