Menu Ricerca

Bullone di tenuta con guarnizione integrata M12 50.0 Acciaio inossidabile 303

Bulloni a tenuta stagna con testa esagonale. L'elemento di tenuta è stampato o incollato direttamente sulla testa o sulla filettatura della vite ed è stato progettato per impedire le perdite di fluidi, gas o altre sostanze. Può essere usato su tubi rigidi, valvole o pompe dove occorre una soluzione ermetica affidabile.
Codice articolo Essentra :

20258689

Codice articolo precedente:

20258689

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 10,1783 €
50 - 99 8,1426 €
100 - 199 7,6337 €
200 - 499 7,1248 €
500 + 6,6159 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,18 €

1 x 10,1783 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 M12
l1 50.0
A/F 18.0
h1 max 7.7
d2 ±0.05 12.85
Materiale Acciaio inossidabile 303
Codice doganale 7318156290

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci